17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
1,298
税込単価
1,428
通常出荷日:3日目

株洲工具製のQEKD用の溝入れ・突っ切り用チップです。溝入れや突っ切り作業に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

ZTKD0608-MG-YBG202
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZTKD0608-MG-YBG202の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
刃幅(mm)
6
コーティング
PVDコーティング

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZTKD0608-MG-YBG202
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
3日目

詳細情報

基本情報

株洲工具製のQEKD用の溝入れ・突っ切り用チップです。
溝入れや突っ切り作業に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番ZTKD0608-MG-YBG202のページです。 型番ZTKD0608-MG-YBG202に関する仕様情報を記載しております。
株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・溝入れ・突切り用工具 倣い用インサート STV□S
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具京セラタンガロイタンガロイ
通常価格1,2981,2421,24217,380 -1,3501,745
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目2日目
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り倣い
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.40.3-0.30.2
刃幅(mm)643-40.2
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト