ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:A・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,140円 ( 1,254円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
【仕様】・ブレーカ記号:A・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):仕上げ切削、精密仕上切削用、勝手付きブレーカ。【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):731円~

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~