ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現
| 型番 | 形状 |
|---|---|
| TCGX110204L-5015 | T(三角形) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):530円

タンガロイ
タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,286円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

ミスミ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):360円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~