ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ SCGX09T308-AL-H10
通常単価(税別)
2,259円
税込単価
2,485円
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】仕上げ加工用・アルミ、その他の非鉄被削材用

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SCGX09T308-AL-H10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCGX09T308-AL-H10の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
N(非鉄金属)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
H10
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状被削材コーナーR(ノーズR)逃げ角勝手
SCGX09T308-AL-H10S(四角形)非鉄金属0.8mmポジ7°(C)なし

型番リスト

表示件数
型番
SCGX09T308-AL-H10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259円
( 2,485円 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】仕上げ加工用・アルミ、その他の非鉄被削材用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップの型番SCGX09T308-AL-H10のページです。 型番SCGX09T308-AL-H10に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ
タンガロイ・SNMX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックサンドビックサンドビック三菱マテリアル
通常価格2,259円1,753円2,888円2,437円28,436円1,094円 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材N(非鉄金属)K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.81.60.81.200.4
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ20°(E)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなし左
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました