17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
828982
税込単価
9111,080
通常出荷日:1日目

M級の80°ひし形ワイパーインサート。【特長】・ネガタイプ・80°コーナと100°コーナにワイパーを搭...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自の円弧ワイパー形状により、優れた加工面品位と高能率加工を両立

 

■ネガタイプ旋削用ワイパーシリーズ

仕上げ~中切削

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様1
  • 適応領域と切りくず処理性
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様2

インサート :CNMG120408-SW
被削材 :S45C
切削速度 :Vc = 250m/min
加工形態 :外径旋削(連続加工)

■優れた加工面粗度

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様3

送り2倍、加工面粗度1/2

インサート :CNMG120408-SW
被削材 :S45C/C45
切削速度 :Vc = 250m/min
切込み :ap = 1.0mm
加工形態 :外径旋削(連続加工)

■小型エコインサートによるコストダウン

ISO-EcoTurnシリーズでも、ワイパーインサートが使用可能

  • ISO-EcoTurnシリーズは小型インサートですが、厚み、チップブレーカ諸元がレギュラーサイズと同じで、同等の切削性能を実現。
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様4
 

■高圧クーラントによる高能率可能

  • ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

外形図

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削(ワイパー)/SW

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ホーニング

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T5115
丸ホーニング
2D/3D
10
対応
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
4
T9205
丸ホーニング
-
10
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
丸ホーニング
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
丸ホーニング
-
10
-
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T5115
丸ホーニング
2D/3D
10
対応
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
4
T9205
丸ホーニング
-
10
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
丸ホーニング
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
丸ホーニング
-
10
-
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T5115
標準
2D/3D
10
対応
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T515
標準
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9205
標準
-
10
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
標準
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
標準
-
10
-
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T5115
標準
2D/3D
10
対応
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T515
標準
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9205
標準
-
10
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
標準
2D/3D
10
-
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
標準
-
10
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
828
( 911 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
982
( 1,080 )
1日目
946
( 1,041 )
1日目
982
( 1,080 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
982
( 1,080 )
1日目
946
( 1,041 )
1日目
982
( 1,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形ワイパーインサート。
【特長】
・ネガタイプ
・80°コーナと100°コーナにワイパーを搭載
・SW形ブレーカ付き
【用途】
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格828-819 -677 -802 -949 -949
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)-04(4.76)
ブレーカ記号SWPMPSSSCMCF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト