17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9492,984特別価格
税込単価
1,0443,282特別価格
一部SALE 2026.09.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

M級の80°ひし形インサート。【特長】・形状:穴つき。・すくい角:ネガ。・CH形ブレーカ付き。【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
連続
12
04(4.76)
T5105
708-2436
2D
10個
0.4
軽断続
12
04(4.76)
T5115
708-2444
2D
10個
0.4
断続
12
04(4.76)
T5125
708-2452
2D
10個
0.8
連続
12
04(4.76)
T5105
708-2932
2D
10個
0.8
軽断続
12
04(4.76)
T5115
708-2941
2D
10個
0.8
断続
12
04(4.76)
T5125
708-2959
2D
10個
0.8
連続
12
04(4.76)
T515
-
2D/3D
10個
1.2
連続
12
04(4.76)
T5105
708-3416
2D
10個
1.2
軽断続
12
04(4.76)
T5115
708-3424
2D
10個
1.2
断続
12
04(4.76)
T5125
708-3432
2D
10個
1.2
連続
12
04(4.76)
T515
-
2D/3D
10個
1.2
軽断続
16
06(6.35)
T5115
709-6984
2D
10個
1.2
断続
16
06(6.35)
T5125
709-6992
2D
10個
1.6
軽断続
16
06(6.35)
T5115
709-7123
2D
10個
1.6
断続
16
06(6.35)
T5125
709-7131
2D
10個
1.2
連続
19
06(6.35)
T5105
709-7204
2D
10個
1.2
軽断続
19
06(6.35)
T5115
709-7212
2D
10個
1.2
断続
19
06(6.35)
T5125
709-7221
2D
10個
1.6
連続
19
06(6.35)
T5105
709-7280
2D
10個
1.6
軽断続
19
06(6.35)
T5115
709-7298
2D
10個
1.6
断続
19
06(6.35)
T5125
709-7301
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
3日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
3日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
2,350
( 2,585 )
1日目
2,073
( 2,280 )
1日目
2,073
( 2,280 )
1日目
2,073
( 2,280 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目
2,984
( 3,282 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【特長】
・形状:穴つき。
・すくい角:ネガ。
・CH形ブレーカ付き。
【用途】
・中~重切削用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄中~重切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格949-1,295 -949 -9491,106945 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト