ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,705円 ( 1,876円 ) | 3日目 |
1,705円 ( 1,876円 ) | 3日目 |
【特長】
・TiAINとAICrNのナノレベルの超多層膜を有するPVDコーティング膜を採用し、耐摩耗性に優れる。
・高硬度材加工用。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMG-ME・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VBGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):530円

タンガロイ
タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,286円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

ミスミ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):360円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~