17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

住友電工ハードメタル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,9352,192
税込単価
2,1292,411
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ5°(B)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
仕上げ~中切削
0.4
連続
AC4010K
10個
仕上げ~中切削
0.4
軽断続
AC4015K
10個
中~粗切削
0.4
軽断続
AC4125K
10個
仕上げ~中切削
0.8
連続
AC4010K
10個
仕上げ~中切削
0.8
軽断続
AC4015K
10個
中~粗切削
0.8
軽断続
AC4125K
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,192
( 2,411 )
3日目
1,935
( 2,129 )
3日目
2,125
( 2,338 )
3日目
1,935
( 2,129 )
3日目
1,935
( 2,129 )
3日目
2,125
( 2,338 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:V(35°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途:仕上げ~中切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-AL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT-AL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,935-1,636 -3,241 -1,591 -1,705 -1,521 -
通常出荷日3日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)---K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト