ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
464円 ( 510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
464円 ( 510円 ) | 3日目 |
853円 ( 938円 ) | 3日目 |
853円 ( 938円 ) | 3日目 |
853円 ( 938円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:FK
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):530円

タンガロイ
タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,286円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

ミスミ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):360円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~