ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:SF・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
735円 ( 809円 ) | 1日目 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
735円624円 ( 686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
616円 ( 678円 ) | 3日目 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
735円 ( 809円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
723円 ( 795円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 1日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
723円 ( 795円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:SF
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TCGT1102-FF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TPGT0802-FF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):562円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

京セラ
京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):685円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.6通常価格(税別):947円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):1,012円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,190円~

NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,578円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
0通常価格(税別):905円~