ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:HG
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:M(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC810Pはすくい面摩耗の大幅低減により高速
・高能率加工を実現します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

住友電工ハードメタル
板素材

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMM-HP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):690円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCMT-SU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):508円~

京セラ
京セラ・CCGT-F(仕上げ・シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):759円~

京セラ
TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):686円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):647円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):612円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

京セラ
DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):888円~