17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6771,208
税込単価
7451,329
通常出荷日:3日目~5日目

【仕様】・ブレーカ記号:GZ・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
16
AC4010K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC4015K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC4125K
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
16
AC4010K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC4015K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC4125K
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
16
AC4010K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
AC4015K
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
AC4125K
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
22
AC4010K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
22
AC4015K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
22
AC4125K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
22
AC4010K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
22
AC4015K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
22
AC4125K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
連続
22
AC4010K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
22
AC4015K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
22
AC4125K
22.0
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
断続
22
AC420K
22.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
3日目
677
( 745 )
5日目
781
( 859 )
3日目
711
( 782 )
3日目
677
( 745 )
5日目
677
( 745 )
3日目
781
( 859 )
3日目
711
( 782 )
3日目
711
( 782 )
3日目
677
( 745 )
5日目
781
( 859 )
3日目
711
( 782 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,208
( 1,329 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,208
( 1,329 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,208
( 1,329 )
3日目
973
( 1,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:GZ
・形状:T(三角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC405K:鋳鉄の高速加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格677-618 -814 -556 -968 -836 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)S(四角形)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト