ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
4,202円
税込単価
4,622円
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:X(特殊)【材種特長】・ACZ150の特長は刃立ち性...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
-
10個
0.05
10個
0.15
10個
0.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,202円
( 4,622円 )
3日目
4,202円
( 4,622円 )
3日目
4,202円
( 4,622円 )
3日目
4,202円
( 4,622円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・溝
・穴:X(特殊)【材種特長】
・ACZ150の特長は刃立ち性良好で、加工面粗さ、仕上げ面良好、各種小物部品加工に最適なチップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・KBMX・ポジ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PBVB・ポジ・穴有・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,202円9,939円14,280円3,390円6,946円 -11,660円
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目〜
形状特殊T(三角形)特殊特殊T(三角形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
材種(母材)超硬PCDPCD超硬PCDPCD
勝手なしなしなし右なしなし
コーティングPVDコーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト