17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TBGT-FW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8351,087
税込単価
9191,196
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:FW・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ5°(B)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • コーティング

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

コーティング

材種記号

最小発注数量
0.2
ノンコート
T1500A
10個
0.2
PVDコーティング
T1500Z
10個
0.2
ノンコート
T1500A
10個
0.2
PVDコーティング
T1500Z
10個
0.4
ノンコート
T1500A
10個
0.4
PVDコーティング
T1500Z
10個
0.4
ノンコート
T1500A
10個
0.4
PVDコーティング
T1500Z
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
835
( 919 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
835
( 919 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
835
( 919 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FW
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TBGT-FW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TBGT-FW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TBGT-P・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格835-1,134835 -1,35523,315 -608 -
通常出荷日1日目3日目〜1日目2日目3日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)W(六角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)N(非鉄金属)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)-K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削-
材種(母材)サーメット超硬サーメット超硬CBN超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト