ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:SF
・形状:(四角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX

住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・WNMG-LUW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

京セラ
TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):554円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):683円~

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,150円~

京セラ
VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,079円~

京セラ
CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,276円~