ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:SF・形状:(四角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:SF
・形状:(四角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,142円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
ミスミ・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):644円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
5通常価格(税別):1,128円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
5通常価格(税別):981円~