ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:FK・形状:(四角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
544円 ( 598円 ) | 3日目 |
544円 ( 598円 ) | 3日目 |
716円 ( 788円 ) | 3日目 |
716円 ( 788円 ) | 3日目 |
544円 ( 598円 ) | 3日目 |
544円 ( 598円 ) | 3日目 |
716円 ( 788円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:FK
・形状:(四角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMM-HP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):647円~

京セラ
京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):497円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-GX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,008円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VBMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):716円~

京セラ
京セラ・VPET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,016円~

京セラ
京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,151円~

タンガロイ
タンガロイ・VCMT-PS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,386円~

京セラ
京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):449円~