ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:UG・形状:(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
681円 ( 749円 ) | 3日目 |
601円 ( 661円 ) | 3日目 |
681円 ( 749円 ) | 1日目 |
681円 ( 749円 ) | 3日目 |
1,084円 ( 1,192円 ) | 3日目 |
762円 ( 838円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円861円 ( 947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
762円 ( 838円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 3日目 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 3日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 3日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 3日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 3日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 3日目 |
3,892円 ( 4,281円 ) | 3日目 |
3,892円 ( 4,281円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:UG
・形状:(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・A1は靭性に優れた超微粒合金材種。
・A30は鋼切削用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):510円

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):647円~

京セラ
京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):497円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-FD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):510円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-GX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,008円~

京セラ
京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,151円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

京セラ
京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):449円~