ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:SJ・形状:(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
481円 ( 529円 ) | 1日目 |
700円 ( 770円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:SJ
・形状:(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

京セラ
TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):554円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
5通常価格(税別):1,128円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):683円~

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,150円~

京セラ
VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,079円~