ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 3日目 |
664円 ( 730円 ) | 3日目 |
833円 ( 916円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:FL
・形状:(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):530円

タンガロイ
タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,286円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

ミスミ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円

ミスミ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):360円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~