17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

住友電工ハードメタル・SCMW・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8141,428
税込単価
8951,571
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
仕上げ切削
0.8
連続
09
T3(3.97)
AC4010K
9.525
10個
仕上げ切削
0.8
軽断続
09
T3(3.97)
AC4015K
9.525
10個
中~粗切削
0.8
軽断続
09
T3(3.97)
AC4125K
9.525
10個
仕上げ切削
0.8
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.7
10個
仕上げ切削
0.8
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.7
10個
中~粗切削
0.8
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.7
10個
仕上げ切削
1.2
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.7
10個
仕上げ切削
1.2
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.7
10個
中~粗切削
1.2
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.7
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
1,012
( 1,113 )
3日目
1,428
( 1,571 )
3日目
1,261
( 1,387 )
3日目
1,384
( 1,522 )
3日目
1,261
( 1,387 )
3日目
1,261
( 1,387 )
3日目
1,384
( 1,522 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SCMW・正方形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SCMW・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-EH・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-SDM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格814-918 -1,142 -591 -677 -1,677
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目1日目〜3日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)K(鋳鉄)K(鋳鉄)H(高硬度材)
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト