17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,6907,646
税込単価
7,3598,411
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
DA1000
1個
0.1
-
09
T3(3.97)
DA2200
1個
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
DA1000
1個
0.2
-
09
T3(3.97)
DA2200
1個
0.4
軽断続
09
T3(3.97)
DA1000
1個
0.4
-
09
T3(3.97)
DA2200
1個
0.8
軽断続
09
T3(3.97)
DA1000
1個
0.8
-
09
T3(3.97)
DA2200
1個
0.1
軽断続
06
02(2.38)
DA1000
1個
0.1
-
06
02(2.38)
DA2200
1個
0.2
軽断続
06
02(2.38)
DA1000
1個
0.2
-
06
02(2.38)
DA2200
1個
0.4
軽断続
06
02(2.38)
DA1000
1個
0.4
-
06
02(2.38)
DA2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,646
( 8,411 )
1日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
1日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
7,646
( 8,411 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,690
( 7,359 )
5日目
6,690
( 7,359 )
1日目
6,690
( 7,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,690
( 7,359 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT-LD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT-GD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,690-8,728 -8,7286,6906,690 -6,690 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト