17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が47型番あります。

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
8141,088
税込単価
8951,197
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・ブレーカ記号:SEW・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

DNMX型ワイパーインサート加工プログラム補正ガイド  (補正量単位:mm)

(1)X軸、Z軸方向刃先位置補正(工具オフセット)
    標準ISOインサートに対し、刃先位置が異なる為、
    右表に示すX軸/Z軸方向の寸法補正を行ってください。
    外径切削の場合
コーナー半径X 軸方向Z 軸方向
R0.4-0.14-0.02
R0.8-0.14-0.02
R1.2-0.1-0.03

※内径切削の場合、X軸補正は+になります。
(2)R部の加工プログラム補正((1)補正実施が前提)
    加工プログラム形状に対し、食込みが発生しますので、
    R部半径の補正を行ってください。
    プログラム加工寸法R = 実加工寸法R + R補正量
    例)R4.0加工(コーナー半径0.8使用)の場合

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ (2)R部の加工プログラム補正(①補正実施が前提)
コーナー半径食込み量R 補正量
R0.40.02+R0.04
R0.80.03+R0.07
R1.20.08+R0.18
  • コーナー半径先端図
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ コーナー半径先端図

(3)テーパ部の加工プログラム補正((1)補正実施が前提)
    テーパ加工では加工プログラム形状に対し、食込み・削り残しが発生します。
    下表の通り法線方向に補正を行ってください。

例) コーナー半径 R0.8 、テーパ角度(θ)60°/-20°加工の場合

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ 例) コーナー半径 R0.8 、テーパ角度(θ)60°/-20°加工の場合

補正量+は食込み
補正量-は削り残しを表します。

コーナー半径テーパ角度(θ)
-25°-20°-15°-10°-5°10°15°20°25°30°
R0.40.080.070.050.040.020.000.000.00-0.01-0.01-0.01-0.02
R0.80.090.080.060.050.020.000.010.020.030.030.030.03
R1.20.050.050.050.030.020.000.020.040.060.070.080.08
コーナー半径テーパ角度(θ)
35°40°45°50°55°60°65°70°75°80°85°90°
R0.4-0.02-0.03-0.03-0.04-0.05-0.05-0.05-0.03-0.02-0.02-0.010.00
R0.80.020.010.00-0.02-0.03-0.05-0.04-0.03-0.02-0.010.000.00
R1.20.070.060.050.030.00-0.03-0.02-0.010.000.010.000.00

注意・禁止事項

DNMX型  SEW型ブレーカ

  • 切込み角93°のホルダをご使用ください。
  • 加工プログラム補正必要
    DNMX型ワイパーインサートはISO規格に準拠しておらず、ご使用の際にデジタルカタログB132の加工プログラム補正が必要です。
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ DNMX型  SEW型ブレーカ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8020P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8025P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC810P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC8115P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC820P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC830P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC8015P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC8035P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8020P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8025P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC810P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC8115P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC820P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC830P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC8015P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC8035P
11.6
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8020P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC8025P
11.6
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC810P
11.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
AC820P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC830P
11.6
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
AC8015P
11.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
AC8035P
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8020P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8025P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8115P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
15
T2500Z
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8015P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC810P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC820P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
15
T1500A
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
T1500Z
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8020P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8025P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8115P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
断続
15
T2500Z
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8015P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC810P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC820P
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
15
T1500A
15.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
T1500Z
15.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8020P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC8025P
15.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8115P
15.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC8015P
15.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
AC810P
15.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
AC820P
15.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
895
( 985 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
1日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
895
( 985 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
1日目
1,088
( 1,197 )
3日目
859
( 945 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
885
( 974 )
3日目
859
( 945 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
1,088
( 1,197 )
3日目
859
( 945 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
885
( 974 )
3日目
859
( 945 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
1,088
( 1,197 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目
991
( 1,090 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SEW
・形状:D(55°ひし形)
・溝・穴:X(特殊)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ切削
【材種特長】
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC810P:鋼の高速・高能率加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・T1500A:異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現
・T1500Z:切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種
・T2500Z:熱伝導率に優れるサーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現。また、潤滑性に優れる「ブリリアンコート」を採用
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-SEW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格814-11,085549 -8,669549 -4,041
通常出荷日1日目〜3日目〜3日目〜1日目〜3日目〜3日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)特殊
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)01(1.59)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト