17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
588683
税込単価
647751
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:SS・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:H(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
ノンコート
-
A30
10個
CVDコーティング
軽断続
AC630M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
3日目
683
( 751 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SS
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:H(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMT-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格588-537 -537 -588 -786 -5,771
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)K(鋳鉄) / N(非鉄金属)K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.80.40.4
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬CBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト