ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

流シ台用ホース

流シ台用ホース 4540-1.5
通常単価(税別)
1,528
税込単価
1,681
通常出荷日:9日目

【特長】・排水トラップまたは排水栓のネジ部:G11/4、G11/2【材質】・PVC

型番:

4540-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4540-1.5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454037
トラスココード
807-2947
質量(g)
300.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
4540-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水トラップまたは排水栓のネジ部:G11/4、G11/2
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流シ台用ホースの型番4540-1.5のページです。 型番4540-1.5に関する仕様情報を記載しております。
流シ台用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流シ台用ホース
流シ台ストレーナー
カクダイ 流し台用ホースアダプター
カクダイ ホース継手
カクダイ ペアホース
カクダイ ホースジョイント
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,5281,0818327259,5581,229
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235345403749723539402024972353456109497235351429849723534133484972353007905
トラスココード807-2947807-3066807-3313807-3862807-6439807-7216
質量(g)300.00045.00034.00021.7001200.000158.800
材質1PVCステンレスPP黄銅EPDM、TPE、黄銅PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました