ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

片ナットフレキチーズB

片ナットフレキチーズB 9695
通常単価(税別)
2,875
税込単価
3,163
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジサイズ:G1/2・パッキン付き。・配管時に片方だけ外す必要がある場合にご使用ください...

詳細を確認

型番:

9695
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9695の仕様・寸法情報

JANコード
4972353969500
トラスココード
807-3133
質量(g)
181.000
材質1
青銅、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9695
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875
( 3,163 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジサイズ:G1/2
・パッキン付き。
・配管時に片方だけ外す必要がある場合にご使用ください。
【材質】
・青銅、黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片ナットフレキチーズBの型番9695のページです。 型番9695に関する仕様情報を記載しております。
片ナットフレキチーズBのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました