ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン

回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン 9175
通常単価(税別)
566円
税込単価
623円
通常出荷日:9日目

【特長】・0740 2組入り、9175 1組入り【材質】・黄銅、NBR

型番:

9175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9175の仕様・寸法情報

JANコード
4972353917501
トラスココード
807-3046
質量(g)
8.000
材質1
黄銅、NBR

型番リスト

表示件数
型番
9175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566円
( 623円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0740 2組入り、9175 1組入り
【材質】
・黄銅、NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキンの型番9175のページです。 型番9175に関する仕様情報を記載しております。
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付
回転ハンドル上部 スピンドル
回転ハンドル上部 D式上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格566円2,562円1,052円1,372円2,925円1,263円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235391750149723539071064972353792818497235379071549723539170064972353770250
トラスココード807-3046807-3041807-3031807-3028807-3450807-3027
質量(g)8.000130.00044.00059.000158.00067.000
材質1黄銅、NBR黄銅、PMMA、ABS黄銅黄銅黄銅ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました