ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
カクダイ
横水栓(カップリング付)
カクダイ
通常価格(税別):4,301円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・不要になった分水孔や配管口などの、止水キャップです。・パッキン付き【材質】・亜鉛

SUGICO
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

ジーベック
スラックス 7120

エスコ
123×99mm石けん皿
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

カクダイ
水道用フレキパイプ 0784/0784Bシリーズ
0通常価格(税別):1,222円~

ニチアス
インサルテックステープ TOMBO No.8401
5通常価格(税別):10,148円~

エスコ
ねじ変換アダプター(G×Rc)
0通常価格(税別):1,167円~

カクダイ
タンク取付金具 6171-20
0通常価格(税別):4,740円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-13
0通常価格(税別):6,847円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-40
0通常価格(税別):16,785円

カクダイ
フッ素ゴムパッキン 794-048-13
0通常価格(税別):598円

三栄水栓製作所
防虫目皿
0通常価格(税別):2,056円~