ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイプ接続アダプター ネジアダプター

パイプ接続アダプター ネジアダプター 9091
通常単価(税別)
1,246
税込単価
1,371
通常出荷日:9日目

【特長】・19mmパイプ用水栓に16mmパイプを取付ける為のアダプター【材質】・黄銅

型番:

9091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9091の仕様・寸法情報

JANコード
4972353909100
トラスココード
807-3051
質量(g)
36
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・19mmパイプ用水栓に16mmパイプを取付ける為のアダプター
【材質】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ接続アダプター ネジアダプターの型番9091のページです。 型番9091に関する仕様情報を記載しております。
パイプ接続アダプター ネジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ接続アダプター ネジアダプター
カクダイ 接続アダプター
カクダイ パイプ取付アダプター
カクダイ フレキ接続銅管アダプター
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 銅管用外ネジアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2469801,2461,0391,287874
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235390910049723537914394972353791446497235303415449723530258314972353618286
トラスココード807-3051807-5645807-5644807-7660807-6942807-7661
質量(g)3624.00082.10076.00060.90050.000
材質1黄銅材質 黄銅材質 黄銅黄銅PVC、ABS黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました