ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

回転ハンドル上部 D式上部

回転ハンドル上部 D式上部 790-700
通常単価(税別)
1,222
税込単価
1,344
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS規格水栓呼13用【材質】・黄銅

型番:

790-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

790-700の仕様・寸法情報

JANコード
4972353790715
トラスココード
807-3028
質量(g)
59.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
790-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格水栓呼13用
【材質】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ハンドル上部 D式上部の型番790-700のページです。 型番790-700に関する仕様情報を記載しております。
回転ハンドル上部 D式上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ハンドル上部 D式上部
回転ハンドル上部 スピンドル
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
カクダイ 水栓上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2229222,2125421,2072,710
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379071549723537928184972353907106497235391750149723530183764972353917006
トラスココード807-3028807-3031807-3041807-3046807-5653807-3450
質量(g)59.00044.000130.0008.00062.500158.000
材質1黄銅黄銅黄銅、PMMA、ABS黄銅、NBR材質 黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました