ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイプ取付部分岐用 マルチ分岐(切替弁型)

パイプ取付部分岐用 マルチ分岐(切替弁型) 7892
通常単価(税別)
8,644円
税込単価
9,508円
通常出荷日:9日目

【特長】・食洗機や全自動洗濯機などに分水できます・JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用・同時...

詳細を確認

型番:

7892
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7892の仕様・寸法情報

JANコード
4972353789207
トラスココード
807-3037
質量(g)
294.000
材質1
黄銅、ABS、POM

型番リスト

表示件数
型番
7892

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4972353789207
807-3037
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,644円
( 9,508円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
・JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
・同時通水できます
【材質】
・黄銅、ABS、POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ取付部分岐用 マルチ分岐(切替弁型)の型番7892のページです。 型番7892に関する仕様情報を記載しております。
パイプ取付部分岐用 マルチ分岐(切替弁型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ取付部分岐用 マルチ分岐(切替弁型)
カクダイ マルチ分岐(分水上部型)
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 混合栓切替部
カクダイ 回転分岐栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,644円12,234円3,143円3,880円6,950円4,128円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
質量(g)294.000586.000124.000201.00082350.000
材質1黄銅、ABS、POM材質 青銅青銅材質 青銅POM、ステンレス材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました