ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)

交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ) 7702R
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドル下のナットが隠れます。【材質】・ABS

型番:

7702R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7702Rの仕様・寸法情報

JANコード
4972353770250
トラスココード
807-3027
質量(g)
67.000
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
7702R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル下のナットが隠れます。
【材質】
・ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)の型番7702Rのページです。 型番7702Rに関する仕様情報を記載しております。
交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
回転ハンドル上部 スピンドル
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付
クロスハンドル
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,263円566円1,052円2,562円2,329円2,925円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235377025049723539175014972353792818497235390710649723537940034972353917006
トラスココード807-3027807-3046807-3031807-3041807-2814807-3450
質量(g)67.0008.00044.000130.000150158.000
材質1ABS黄銅、NBR黄銅黄銅、PMMA、ABS亜鉛黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました