ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930円
( 2,123円 )
3日目
1,930円
( 2,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・AC503Uは焼入れ鋼の微小仕上げ旋削に最適材種

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ三菱マテリアル京セラ
通常価格1,930円9,031円5,629円899円 -28,102円1,527円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目2日目2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)-K(鋳鉄)-
用途中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削
材種(母材)超硬CBNCBN-CBN-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト