17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

住友電工ハードメタル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
711円~781円
税込単価
782円~859円
通常出荷日:3日目

【材種特長】・AC4125K:鋳鉄断続加工の第一推奨材種。特に、デフケースやキャリアケースといった部品...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
中切削
0.8
連続
AC4010K
10個
中切削
0.8
軽断続
AC4015K
10個
中~粗切削
0.8
軽断続
AC4125K
10個
中切削
1.2
連続
AC4010K
10個
中切削
1.2
軽断続
AC4015K
10個
中~粗切削
1.2
軽断続
AC4125K
10個
中切削
1.6
連続
AC4010K
10個
中切削
1.6
軽断続
AC4015K
10個
中~粗切削
1.6
軽断続
AC4125K
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711円
( 782円 )
3日目
711円
( 782円 )
3日目
781円
( 859円 )
3日目
711円
( 782円 )
3日目
711円
( 782円 )
3日目
781円
( 859円 )
3日目
711円
( 782円 )
3日目
711円
( 782円 )
3日目
781円
( 859円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC4125K:鋳鉄断続加工の第一推奨材種。特に、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-EH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・WBMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格711円-8,919円 -3,911円782円9,683円1,677円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)H(高硬度材)H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼)N(非鉄金属)H(高硬度材)
材種(母材)超硬CBNCBN超硬PCD超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし左なし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト