ツール用品技術窓口
CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
5,277円 ( 5,805円 ) | 3日目 |
CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.6通常価格(税別):947円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):568円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VBMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):716円~

ミスミ
ミスミ・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円~

タンガロイ
タンガロイ・VCMT-PS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,386円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-P・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):955円~

京セラ
京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):449円~