ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,360円 ( 5,896円 ) | 3日目 |
5,360円 ( 5,896円 ) | 3日目 |
独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMM-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPEN

住友電工ハードメタル
SR型用インサート SRL型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
京セラ・CBN・CCMW-ME・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):5,982円~

ミスミ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):360円

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,241円~

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):802円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,499円~