ツール用品技術窓口

高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TP31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP31の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
超硬
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
トラスココード
815-9264
材質1
高速度鋼(NK4)、表面処理(TiN)
質量(g)
100.0

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,586円
( 8,345円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。
・高周波精密 旋削チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番TP31のページです。 型番TP31に関する仕様情報を記載しております。
高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
高周波精密・T32・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
高周波精密・S42・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
高周波精密・ハイコートプレナチップ・旋削チップ
高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)タンガロイ
通常価格7,586円6,555円7,273円6,340円 -8,621円691円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)S(四角形)-S(四角形)T(三角形)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.80.8-0.8-
材種(母材)超硬超硬超硬-超硬-
勝手なし----なし
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング-PVDコーティングノンコート
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました