ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |









特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれい...
詳細を確認| 型番 | 全長(mm) | 先端規格 | 軸長(mm) | 先端対辺寸法(mm) | 適用規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58400-8-60 | 150 | トルクス | 60 | 8 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-9-70 | 165 | トルクス | 70 | 9 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-10-70 | 165 | トルクス | 70 | 10 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-15-80 | 175 | トルクス | 80 | 15 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-20-100 | 205 | トルクス | 100 | 20 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-25-125 | 230 | トルクス | 125 | 25 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-27-125 | 230 | トルクス | 125 | 27 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58400-30-130 | 250 | トルクス | 130 | 30 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,119円 ( 1,231円 ) | 1日目 |
1,179円 ( 1,297円 ) | 1日目 |
1,185円 ( 1,304円 ) | 1日目 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 1日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 1日目 |
1,562円 ( 1,718円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
2,107円 ( 2,318円 ) | 1日目 |
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロドライバー(マイナスポジドライブ)

PBスイスツールズ
ドライバー PB 5540
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~