ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
フルプラ ジェットオイラー(角型) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |





特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれい...
詳細を確認| 型番 | 全長(mm) | 先端規格 | 先端サイズ・プラス(+) | 軸長(mm) | 適用規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58190-1-80 | 175 | プラス(+) | No.1 | 80 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
| 58190-3-150 | 270 | プラス(+) | No.3 | 150 | IEC60900/欧州規格EN60900 |
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
スリム絶縁ドライバー
4.8通常価格(税別):813円~

PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
4通常価格(税別):1,016円~

スエカゲツール
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
0通常価格(税別):92,382円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):60円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~