ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】・中量ラック300kgの追加用棚板受けセットです【材質】・スチール【セット内容】・棚板・中棚受...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,881円 ( 6,469円 ) | 4日目 |
6,832円 ( 7,515円 ) | 4日目 |
6,119円 ( 6,731円 ) | 4日目 |
7,350円 ( 8,085円 ) | 4日目 |
8,498円 ( 9,348円 ) | 4日目 |
【特長】
・中量ラック300kgの追加用棚板受けセットです
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板
・中棚受×2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

アルインコ
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
0通常価格(税別):815円~

エレクター
ステンレスエレクターシェルフ用ポール
0通常価格(税別):5,714円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
ペン立てフック
3.7通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~