17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3L 3670-100-3L

ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3L

通常単価(税別)
54,216円
税込単価
59,638円
通常出荷日:30日目

【特長】・減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。・L寸法は目安寸法です。...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    100
  • アズワン型番
    62-2110-47

型番:

3670-100-3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3670-100-3Lの仕様・寸法情報

容量(ml)
100
アズワン型番
62-2110-47

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
3670-100-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,216円
( 59,638円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量(mL):100
・J1, J2:19/38
・C1:15/35
・C2:15/35
・L:240
・D(φ):36
・d(φ):8
・目盛間隔(mL毎):2
・数値間隔(mL毎):20
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3Lの型番3670-100-3Lのページです。 型番3670-100-3Lに関する仕様情報を記載しております。
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3L
乾燥塔 2394-250
L形金属製媒体アダプター 9199-L15P
TSフラッシュカラム管(ふっ素樹脂コック)200ml 20-24<透>
シリンジ ハンディーペッター用
共通分留ト字管 200L
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所クライミング柴田科学東京硝子器械
通常価格54,216円29,545円37,894円27,460円28,799円11,403円 -
通常出荷日30日目30日目16日目26日目8日目3日目
容量(ml)100250-2000.6-
アズワン型番62-2110-4762-2092-5162-2119-54---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました