17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

YL-800W1CE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YL-800W1CEの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0178-78
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YL-800W1CE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,508円
( 9,359円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・治療用レーザ、フラッシュランプ保護用アイガード
【商品仕様】
・S,M,Lサイズ調整可能
・アイカップカラー:ホワイト
・専用ソフトケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティ遮光ガードの型番YL-800W1CEのページです。 型番YL-800W1CEに関する仕様情報を記載しております。
セフティ遮光ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティ遮光ガード
山本光学 遮光保護めがね 一眼型
YL-130 エキシマ
ブルーライトカットメガネ
一眼型遮光めがね
一眼形遮光めがね
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格8,508円4,990円42,861円4,308円 -2,427円2,571円 -
通常出荷日1日目1日目10日目8日目〜1日目1日目〜
アズワン型番61-0178-781-8880-0161-0178-56---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました