17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

D141410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D141410の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-28-41-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
D141410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,161円
( 26,577円 )
8日目

詳細情報

基本情報

4ウェル構造により4検体同時に細胞培養が可能
また、同一ディッシュ内で4種類の異なる薬液投与など従来のディッシュでは不可能であった実験が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLLの型番D141410のページです。 型番D141410に関する仕様情報を記載しております。
マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL
0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm
ボトムディッシュ D11131H 100枚
ボトムディッシュ D11140H 50枚
4000-900 ディッシュ35mm
4000-903 ディッシュ35mm
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業AGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格24,161円21,636円36,788円24,686円55,014円49,863円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目15日目
TGK型番0863-28-41-240863-28-41-210863-28-41-180863-28-41-16--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました