17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003 00003003

インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003

通常単価(税別)
5,551円
税込単価
6,106円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・品番:3003・サイズ:フリー・入数(枚):10・素材:ナイロントリコット・カラー:白

  • TGK型番
    0249-87-05-32

型番:

00003003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00003003の仕様・寸法情報

TGK型番
0249-87-05-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
00003003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,551円
( 6,106円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:3003
・サイズ:フリー
・入数(枚):10
・素材:ナイロントリコット
・カラー:白

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003の型番00003003のページです。 型番00003003に関する仕様情報を記載しております。
インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003
ヘアーバンド付ネット 3013 フリー(10枚入)00003013
快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119
ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18
インナーネット 3003 フリー(10枚入)0249-87-05-32
ヘアーバンド付ネット 3013 フリー(10枚入)0249-87-04-12
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,551円9,434円14,109円42,401円5,551円9,434円
通常出荷日5日目5日目7日目6日目5日目5日目
TGK型番0249-87-05-320249-87-04-120249-87-04-110850-87-04-21--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました