17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TX7101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TX7101の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6854-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX7101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,488円
( 48,937円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・作業中でも容易にカバーが交換できます。
・長さ304・450mmの2ポジションで使用できます。
【商品仕様】
・型番:TX7101
・仕様:本体セット
・サイズ(mm):94×181×304/450
・材質:モップヘッド/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/グラスファイバー
・セット内容:モップヘッド(10×18cm)×1個、ハンドル(30.4cm・45cm)×各1本、パッド×1個、ピン×2個、サンプルカバー(TX7114M)×6枚、サンプルカバー(STX7114)×5枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 テックスワイプの型番TX7101のページです。 型番TX7101に関する仕様情報を記載しております。
アイソレーターモップ 本体セット TX7101 テックスワイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイソレーターモップ 本体セット TX7101 テックスワイプ
クリーンルームモップTX7102
クリーンルームモップ TXシリーズ
ミクロスターCRモップセット クリーンパック
ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業
ステンレスチェアー 導電ゴム車
メーカーテックスワイプテックスワイプアズワンアズワン小津産業キャニオン
通常価格44,488円50,131円50,131円 -27,052円27,052円54,714円
通常出荷日1日目1日目1日目35日目35日目4日目
アズワン型番3-6854-013-6853-01----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました