ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ接続用フィッティング

通常単価(税別)
2,888円~22,957円
税込単価
3,177円~25,253円
通常出荷日:6日目~13日目

【仕様】・材質:PE(ポリエチレン)・ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)

  • 商品タイプ
    大型タンク
  • その他
    オプション
  • 材質
    PE(ポリエチレン)
  • その他仕様
    ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 呼径(インチ)

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 10日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

呼径(インチ)

アズワン型番

内容量

最小発注数量
パイプ接続用フィッティング 15A
15A
1/2
5-326-07
1個
1個
パイプ接続用フィッティング 20A
20A
3/4
5-326-01
1個
1個
パイプ接続用フィッティング 25A
25A
1
5-326-02
1個
1個
パイプ接続用フィッティング 50A
50A
2
5-326-04
1個
1個
パイプ接続用フィッティング 65A
65A
2.5
5-326-05
1個
1個
パイプ接続用フィッティング 80A
80A
3
5-326-06
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888円
( 3,177円 )
6日目
2,888円
( 3,177円 )
6日目
3,321円
( 3,653円 )
6日目
10,719円
( 11,791円 )
13日目
16,111円
( 17,722円 )
13日目
22,957円
( 25,253円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PE(ポリエチレン)
・ネジ:管用平行ネジ
・PS(ポリスチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ接続用フィッティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ接続用フィッティング
パイプ接続用フィッティング 15A~80A
フリージングコンテナー用フタ FC-C
トスロン密閉容器用オープナー
タルキャリー
ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396
メーカースイコーアズワン日電理化硝子東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格2,888円-4,894円 -1,299円3,879円11,945円 -3,131円 -
通常出荷日6日目〜4日目〜3日目3日目1日目〜3日目
商品タイプ大型タンク大型タンクコンテナ密閉タンク・バケツ大型タンクコンテナ
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質PE(ポリエチレン)-----
その他仕様ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト