ファクトリーサプライ用品技術窓口

細胞培養ペトリディッシュ 150464

通常単価(税別)
21,963円
税込単価
24,159円
通常出荷日:1日目

【特長】・無毒性・パイロジェンフリーです。・受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。・通気...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-7364-13

型番:

150464
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150464の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-7364-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
150464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,963円
( 24,159円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無毒性・パイロジェンフリーです。
・受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
・通気性を維持するためのベントが付いています。
【商品仕様】
・型番:150464
・培養面積(mm2):56.7
・外寸(蓋付)(mm):φ95×17
・底部直径(mm):100
・容量(mL):12.5
・入数:1箱(10個/包×15包)
・材質:PS(ポリスチレン)
・γ線滅菌済
・表面処理:Nunclon*TM*Delta処理
・JANコード:4589488366656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細胞培養ペトリディッシュ 150464の型番150464のページです。 型番150464に関する仕様情報を記載しております。
細胞培養ペトリディッシュ 150464のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細胞培養ペトリディッシュ 150464
細胞培養ペトリディッシュ 150462
フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094
IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255
イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格21,963円20,434円85,083円33,501円55,678円33,501円
通常出荷日1日目1日目お見積り10日目お見積り1日目
アズワン型番1-7364-131-7364-123-3452-033-5231-033-5220-033-5231-01
よく一緒に購入される商品

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました