17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻 102-42602

メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻

通常単価(税別)
9,811円
税込単価
10,792円
通常出荷日:27日目

【特長】オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。・従...

詳細を確認
  • TGK型番
    0280-17-09-21

型番:

102-42602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-42602の仕様・寸法情報

TGK型番
0280-17-09-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
102-42602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,811円
( 10,792円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
・従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
【商品仕様】
・内径(in(mm)):1/8(3.2)
・外径(in(mm)):1/4(6.4)
・肉厚(in(mm)):1/16(1.6)
・1巻(m):15
・硬さ:64(タイプA)
・引張強さ:6.7MPa
・使用推奨温度:-50~130℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻の型番102-42602のページです。 型番102-42602に関する仕様情報を記載しております。
メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻
メディルチューブ E640K φ1/4×3/8 15m巻
メディルチューブ E640K φ3/16×5/16 15m巻
ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m
PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,811円11,618円10,030円12,674円17,234円11,595円
通常出荷日27日目27日目27日目18日目13日目6日目
TGK型番0280-17-09-210280-17-09-230280-17-09-220170-17-15-130170-17-15-010280-17-09-39
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました