17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドーリー 奥行460mm用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドーリー 奥行460mm用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D1824

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スーパーアジャスタブルシェルフ用ドーリー(台車)。
【特長】
・優れた耐荷重と堅牢な構造。重量物や頻繁な搬送に最適。
・四隅にコーナーバンパーを装備し、周囲への安全も配慮。
・静荷重400kg/動荷重300kg(自重含む)。 
・φ(直径)100mm4輪自在ゴム車。
【用途】
・エレクターシェルフによる重量物の搬送や、頻繁な搬送に使用。
・通常の屋内使用向け。やわらかい床から固い床まで幅広く対応。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
その他
奥行(mm)
498
その他
オプション
キャスター径(mm)
φ100
メーカー商品名
ドーリー(奥行460mm用) D1824
仕様詳細
奥行460mm用
メーカー型番
D1824
幅(mm)
638
アズワン型番
1-8484-01
詳細材質
アルミニウム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト