17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックキーパー B-895N(222×316×142mm) B-895N

ロックキーパー B-895N(222×316×142mm)

通常単価(税別)
1,755円
税込単価
1,931円
通常出荷日:3日目

【仕様】・品番:B-895N・サイズ:222×316×142mm・材質:本体・フタ/ポリプロピレン ロ...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    111-29802

型番:

B-895N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-895Nの仕様・寸法情報

コクゴ型番
111-29802
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-895N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755円
( 1,931円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:B-895N
・サイズ:222×316×142mm
・材質:本体・フタ/ポリプロピレン ロック/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
【特長】
・使いやすいロック式で開閉も簡単です。
・シリコーンパッキン付きで密封性も抜群です。
・底部と蓋の溝がフィットするため、積み重ねても滑らず安定性が得られます。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックキーパー B-895N(222×316×142mm)の型番B-895Nのページです。 型番B-895Nに関する仕様情報を記載しております。
ロックキーパー B-895N(222×316×142mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックキーパー B-895N(222×316×142mm)
ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm)
ジャンボキーパー S 3.1L(B-385)
ロックキーパー B-895N
ロックキーパー B-894N
ロックキーパー B-899N
メーカー岩崎工業岩崎工業岩崎工業コクゴコクゴコクゴ
通常価格1,755円1,092円1,370円1,755円1,637円2,793円
通常出荷日3日目3日目3日目13日目13日目9日目
コクゴ型番111-29802101-59803101-63506---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました